Menu Rechercher

Vis d'étanchéité à tête cylindrique HC

En cours de production

Cette gamme de vis d’étanchéité est dotée d’une tête cylindrique avec une empreinte Torx intégrant un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0173.TX

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Empreinte d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
€ 1,5322 - € 2,3573 Demander le délai de livraison ici
4.5
2.5
TX 8
M2.5
12.0
2.75
€ 1,9153 - € 2,9466 Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
TX 30
M6
20.0
6.8
€ 2,1857 - € 3,3626 Demander le délai de livraison ici
8.5
5.0
TX 25
M5
12.0
5.6
€ 2,0956 - € 3,224 Demander le délai de livraison ici
8.5
5.0
TX 25
M5
8.0
5.6
€ 1,7801 - € 2,7386 Demander le délai de livraison ici
7.0
4.0
TX 20
M4
8.0
4.5
€ 4,5517 - € 7,0026 Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
TX 50
M10
30.0
10.6
€ 4,9573 - € 7,6266 Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
TX 50
M10
40.0
10.6
€ 4,3714 - € 6,7253 Demander le délai de livraison ici
16.0
10.0
TX 50
M10
25.0
10.6
€ 1,7125 - € 2,6346 Demander le délai de livraison ici
5.5
3.0
TX 10
M3
12.0
3.6
€ 2,1857 - € 3,3626 Demander le délai de livraison ici
4.5
2.5
TX 8
M2.5
10.0
2.75
€ 1,3069 - € 2,0106 Demander le délai de livraison ici
3.8
2.0
TX 6
M2
12.0
2.35
€ 1,1717 - € 1,8026 Demander le délai de livraison ici
3.8
2.0
TX 6
M2
8.0
2.35
€ 5,4305 - € 8,3546 Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
TX 55
M12
20.0
12.85
€ 3,1772 - € 4,888 Demander le délai de livraison ici
13.0
8.0
TX 45
M8
12.0
8.5
€ 5,4553 - € 8,3928 Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
TX 55
M12
50.0
12.85
€ 5,4553 - € 8,3928 Demander le délai de livraison ici
18.0
12.0
TX 55
M12
30.0
12.85
€ 1,5322 - € 2,3573 Demander le délai de livraison ici
4.5
2.5
TX 8
M2.5
8.0
2.75
€ 1,2393 - € 1,9066 Demander le délai de livraison ici
4.5
2.5
TX 8
M2.5
6.0
2.75
€ 1,8026 - € 2,7733 Demander le délai de livraison ici
7.0
4.0
TX 20
M4
10.0
4.5
€ 3,2448 - € 4,992 Demander le délai de livraison ici
13.0
8.0
TX 45
M8
16.0
8.5
  • sur 3
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 12.0 Acier inox 303

20227814

Gamme de prix
€ 2,3573 - € 1,5322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20228002

Gamme de prix
€ 2,9466 - € 1,9153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20227951

Gamme de prix
€ 3,3626 - € 2,1857

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 8.0 Acier inox 303

20227937

Gamme de prix
€ 3,224 - € 2,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20227883

Gamme de prix
€ 2,7386 - € 1,7801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20228118

Gamme de prix
€ 7,0026 - € 4,5517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20228125

Gamme de prix
€ 7,6266 - € 4,9573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20228101

Gamme de prix
€ 6,7253 - € 4,3714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20227852

Gamme de prix
€ 2,6346 - € 1,7125

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 10.0 Acier inox 303

20227081

Gamme de prix
€ 3,3626 - € 2,1857

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 12.0 Acier inox 303

20227784

Gamme de prix
€ 2,0106 - € 1,3069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 8.0 Acier inox 303

20227760

Gamme de prix
€ 1,8026 - € 1,1717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20228132

Gamme de prix
€ 8,3546 - € 5,4305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 12.0 Acier inox 303

20228033

Gamme de prix
€ 4,888 - € 3,1772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 50.0 Acier inox 303

20228170

Gamme de prix
€ 8,3928 - € 5,4553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 30.0 Acier inox 303

20228156

Gamme de prix
€ 8,3928 - € 5,4553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 8.0 Acier inox 303

20227807

Gamme de prix
€ 2,3573 - € 1,5322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 6.0 Acier inox 303

20227791

Gamme de prix
€ 1,9066 - € 1,2393

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20227890

Gamme de prix
€ 2,7733 - € 1,8026

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20228040

Gamme de prix
€ 4,992 - € 3,2448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5