Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,7981 - € 0,7981 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0548 - € 0,0548 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0502 - € 0,0502 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1165 - € 0,1165 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1836 - € 0,1949 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0579 - € 0,0771 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0736 - € 0,0736 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1268 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0579 - € 0,0745 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2288 - € 0,2288 | 800 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0845 - € 0,106 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1596 - € 0,2274 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1183 - € 0,1255 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0909 - € 0,0986 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0614 - € 0,0903 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0709 - € 0,0772 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1426 - € 0,1426 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0364 - € 0,045 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1996 - € 0,2464 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,037 - € 0,0456 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer