Menu Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,1847 - € 0,256 Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
€ 0,3739 - € 0,4961 Demander le délai de livraison ici
M8
16.0 mm
€ 0,4015 - € 0,5368 Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
€ 0,3346 - € 0,4452 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0 mm
€ 0,2109 - € 0,291 Demander le délai de livraison ici
M6
20.0 mm
€ 0,1328 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
€ 0,1716 - € 0,2386 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
€ 0,4132 - € 0,5514 Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
€ 0,1388 - € 0,1935 Demander le délai de livraison ici
M4
12.0 mm
€ 0,176 - € 0,2473 Demander le délai de livraison ici
M6
10.0 mm
€ 0,1833 - € 0,2531 Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
€ 0,0583 - € 0,072 Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
€ 0,0365 - € 0,0451 Demander le délai de livraison ici
M4
8.0 mm
€ 0,0374 - € 0,0462 Demander le délai de livraison ici
M4
20.0 mm
€ 0,058 - € 0,0716 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0 mm
€ 0,1996 - € 0,2464 Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
€ 0,0561 - € 0,0693 Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
€ 0,0364 - € 0,045 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
€ 0,0371 - € 0,0458 Demander le délai de livraison ici
M4
16.0 mm
€ 0,0633 - € 0,0781 Demander le délai de livraison ici
M4
30.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien Tournevis fendu M6 16.0 mm PA

10331019

Gamme de prix
€ 0,256 - € 0,1847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 16.0 mm PA

10331040

Gamme de prix
€ 0,4961 - € 0,3739

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 20.0 mm PA

10331057

Gamme de prix
€ 0,5368 - € 0,4015

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 10.0 mm PA

10331033

Gamme de prix
€ 0,4452 - € 0,3346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 20.0 mm PA

10331026

Gamme de prix
€ 0,291 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 8.0 mm PA

10330906

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,1328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 8.0 mm PA

10330982

Gamme de prix
€ 0,2386 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 30.0 mm PA

10331064

Gamme de prix
€ 0,5514 - € 0,4132

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 12.0 mm PA

10330920

Gamme de prix
€ 0,1935 - € 0,1388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 10.0 mm PA

10330999

Gamme de prix
€ 0,2473 - € 0,176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 12.0 mm PA

10331002

Gamme de prix
€ 0,2531 - € 0,1833

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 30.0 mm PA

10297766

Gamme de prix
€ 0,072 - € 0,0583

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 8.0 mm PA

10297179

Gamme de prix
€ 0,0451 - € 0,0365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 20.0 mm PA

10297216

Gamme de prix
€ 0,0462 - € 0,0374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 8.0 mm PA

10298442

Gamme de prix
€ 0,0716 - € 0,058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M10 16.0 mm PA

10299258

Gamme de prix
€ 0,2464 - € 0,1996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 25.0 mm PA

10297759

Gamme de prix
€ 0,0693 - € 0,0561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 6.0 mm PA

10297162

Gamme de prix
€ 0,045 - € 0,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 16.0 mm PA

10297209

Gamme de prix
€ 0,0458 - € 0,0371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 30.0 mm PA

10297230

Gamme de prix
€ 0,0781 - € 0,0633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien