La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,2283 - € 11,1159 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 14,1713 - € 15,408 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 8,7443 - € 9,5154 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 9,3263 - € 10,1411 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 7,2748 - € 7,9149 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 8,4096 - € 9,108 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 8,7006 - € 9,4572 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 10,0974 - € 10,9849 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 9,0935 - € 9,8792 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0362 - € 0,0362 | Demander le délai de livraison ici |
#4-36
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0361 - € 0,0361 | Demander le délai de livraison ici |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0355 - € 0,0355 | Demander le délai de livraison ici |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0359 - € 0,0359 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0312 in
7924.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0434 - € 0,0434 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0693 - € 0,0693 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,036 - € 0,036 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0354 - € 0,0354 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0351 - € 0,0351 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0378 - € 0,0378 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0378 - € 0,0378 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer