Menu Rechercher

Vis de réglage - Vis hexagonales en plastique

En cours de production

La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Taille de clé Allen compatible Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0345 - € 0,0345 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
2.4 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0345 - € 0,0345 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
11.1 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0428 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
50.8 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0348 - € 0,0348 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
4.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,037 - € 0,037 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
19.1 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0683 - € 0,0683 Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
7.9 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0617 - € 0,0617 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
4.7 mm
Bouton hexagonal
€ 0,034 - € 0,034 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
6.4 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0394 - € 0,0394 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
38.1 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0387 - € 0,0387 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
38.1 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0374 - € 0,0374 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
22.2 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0341 - € 0,0341 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
7.9 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0416 - € 0,0416 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
41.3 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0374 - € 0,0374 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
31.8 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0539 - € 0,0539 Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
31.8 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0762 - € 0,0762 Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
38.1 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0363 - € 0,0363 Demander le délai de livraison ici
#6-32
PA
1.6 mm
2.4 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0833 - € 0,0833 Demander le délai de livraison ici
#8-32
PA
2 mm
50.8 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0476 - € 0,0476 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
PA
3.2 mm
6.4 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0378 - € 0,0378 Demander le délai de livraison ici
#4-40
PA
1.3 mm
31.8 mm
Bouton hexagonal
  • sur 6
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.093 in PA

10323755

Gamme de prix
€ 0,0345 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    2.4 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.437 in PA

10323847

Gamme de prix
€ 0,0345 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    11.1 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 50.8 mm PA

10324226

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0428

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    50.8 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 4.0 mm PA

10323786

Gamme de prix
€ 0,0348 - € 0,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 19.1 mm PA

10324134

Gamme de prix
€ 0,037 - € 0,037

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 0.312 in PA

10324349

Gamme de prix
€ 0,0683 - € 0,0683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    7.9 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.187 in PA

10323793

Gamme de prix
€ 0,0617 - € 0,0617

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    4.7 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 6.4 mm PA

10323809

Gamme de prix
€ 0,034 - € 0,034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 38.1 mm PA

10323960

Gamme de prix
€ 0,0394 - € 0,0394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    38.1 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 38.1 mm PA

10324189

Gamme de prix
€ 0,0387 - € 0,0387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    38.1 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 22.2 mm PA

10324141

Gamme de prix
€ 0,0374 - € 0,0374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    22.2 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 0.312 in PA

10323823

Gamme de prix
€ 0,0341 - € 0,0341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    7.9 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 41.3 mm PA

10324196

Gamme de prix
€ 0,0416 - € 0,0416

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    41.3 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 31.8 mm PA

10324172

Gamme de prix
€ 0,0374 - € 0,0374

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 31.8 mm PA

10324431

Gamme de prix
€ 0,0539 - € 0,0539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 38.1 mm PA

10324455

Gamme de prix
€ 0,0762 - € 0,0762

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    38.1 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #6-32 0.093 in PA

10324011

Gamme de prix
€ 0,0363 - € 0,0363

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    2.4 mm
  • Filetage
    #6-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #8-32 50.8 mm PA

10324486

Gamme de prix
€ 0,0833 - € 0,0833

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    2 mm
  • Longueur filetage
    50.8 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal 1/4-20 6.4 mm PA

10324578

Gamme de prix
€ 0,0476 - € 0,0476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    3.2 mm
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Bouton hexagonal #4-40 31.8 mm PA

10323946

Gamme de prix
€ 0,0378 - € 0,0378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de clé Allen compatible
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    #4-40
  • Couleur
    Naturel
  • Type de vis
    Vis de maintien