Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0354 - € 0,0354 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0378 - € 0,0378 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0374 - € 0,0374 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0346 - € 0,0346 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0859 - € 0,0859 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0422 - € 0,0422 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,036 - € 0,036 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0644 - € 0,0644 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0635 - € 0,0635 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0367 - € 0,0367 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,042 - € 0,042 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0314 - € 0,0388 | Demander le délai de livraison ici |
#6-40
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0392 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0354 - € 0,0354 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0392 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0876 - € 0,0876 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,034 - € 0,034 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0691 - € 0,0691 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0682 - € 0,0682 | Demander le délai de livraison ici |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer