Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,037 - € 0,037 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0804 - € 0,0804 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0363 - € 0,0363 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0348 - € 0,0348 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0393 - € 0,0393 | Demander le délai de livraison ici |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,037 - € 0,037 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0617 - € 0,0617 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0428 - € 0,0428 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,037 - € 0,037 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0375 - € 0,0375 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0345 - € 0,0345 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0374 - € 0,0374 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0345 - € 0,0345 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0639 - € 0,0639 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0683 - € 0,0683 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,034 - € 0,034 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0394 - € 0,0394 | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0416 - € 0,0416 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0387 - € 0,0387 | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0571 - € 0,0571 | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer