Menu Rechercher

Vis de reliure - Métal

En cours de production

The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • It offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear.
  • It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver.
  • Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Longueur filetage Longueur du corps Type de vis Ajouter au panier
€ 0,2793 - € 0,3259 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2968 - € 0,3448 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1763 - € 0,2042 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,272 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1227 - € 0,1421 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,114 - € 0,1319 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,0777 - € 0,0777 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.0 mm
6.0 mm
Vis d’assemblage mâle
€ 0,0692 - € 0,0692 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.0 mm
3.0 mm
Vis d’assemblage mâle
€ 0,0774 - € 0,0774 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
10.0 mm
6.0 mm
Vis d’assemblage mâle
€ 0,0692 - € 0,0692 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.0 mm
3.0 mm
Vis d’assemblage mâle
€ 0,0774 - € 0,0774 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
10.0 mm
6.0 mm
Vis d’assemblage mâle
€ 0,2779 - € 0,3259 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,339 - € 0,3972 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2342 - € 0,2735 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1062 - € 0,1229 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2677 - € 0,3142 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1935 - € 0,224 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1453 - € 0,1687 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,3477 - € 0,4045 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1273 - € 0,1473 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
  • sur 3
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279847

Gamme de prix
€ 0,3259 - € 0,2793

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279670

Gamme de prix
€ 0,3448 - € 0,2968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279588

Gamme de prix
€ 0,2042 - € 0,1763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279830

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279922

Gamme de prix
€ 0,1421 - € 0,1227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Noir
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279755

Gamme de prix
€ 0,1319 - € 0,114

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure mâle 6.0 mm 9.0 mm Acier

10280102

Gamme de prix
€ 0,0777 - € 0,0777

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de vis
    Vis d’assemblage mâle
  • Finition
    Noir
Vis de reliure mâle 3.0 mm 9.0 mm Acier

10280065

Gamme de prix
€ 0,0692 - € 0,0692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Type de vis
    Vis d’assemblage mâle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure mâle 6.0 mm 10.0 mm Acier

10280096

Gamme de prix
€ 0,0774 - € 0,0774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de vis
    Vis d’assemblage mâle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure mâle 3.0 mm 9.0 mm Acier

10280058

Gamme de prix
€ 0,0692 - € 0,0692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Longueur filetage
    3.0 mm
  • Type de vis
    Vis d’assemblage mâle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure mâle 6.0 mm 10.0 mm Acier

10280089

Gamme de prix
€ 0,0774 - € 0,0774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de vis
    Vis d’assemblage mâle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279854

Gamme de prix
€ 0,3259 - € 0,2779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279892

Gamme de prix
€ 0,3972 - € 0,339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279984

Gamme de prix
€ 0,2735 - € 0,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Noir
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279540

Gamme de prix
€ 0,1229 - € 0,1062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279632

Gamme de prix
€ 0,3142 - € 0,2677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279595

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,1935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279571

Gamme de prix
€ 0,1687 - € 0,1453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10435366

Gamme de prix
€ 0,4045 - € 0,3477

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279564

Gamme de prix
€ 0,1473 - € 0,1273

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé