Menu Rechercher

Vis de reliure - Métal

En cours de production

The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • It offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear.
  • It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver.
  • Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Longueur filetage Longueur du corps Type de vis Ajouter au panier
€ 0,1453 - € 0,1687 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,288 - € 0,336 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2939 - € 0,2939 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2618 - € 0,3055 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,339 - € 0,3972 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1763 - € 0,2042 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1062 - € 0,1229 Demander le délai de livraison ici
Nickelé
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,3142 - € 0,3652 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1644 - € 0,1935 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2007 - € 0,2342 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,3302 - € 0,3855 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,1935 - € 0,224 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,2429 - € 0,2837 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,3739 - € 0,4364 Demander le délai de livraison ici
Laitonné
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
€ 0,3259 - € 0,3259 Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
Vis de reliure - Femelle
  • sur 3
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279571

Gamme de prix
€ 0,1687 - € 0,1453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279663

Gamme de prix
€ 0,336 - € 0,288

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279991

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Noir
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279625

Gamme de prix
€ 0,3055 - € 0,2618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279700

Gamme de prix
€ 0,3972 - € 0,339

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279786

Gamme de prix
€ 0,2042 - € 0,1763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279533

Gamme de prix
€ 0,1229 - € 0,1062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Nickelé
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279878

Gamme de prix
€ 0,3652 - € 0,3142

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279953

Gamme de prix
€ 0,1935 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Noir
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279977

Gamme de prix
€ 0,2342 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Noir
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279885

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,3302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279793

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,1935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279816

Gamme de prix
€ 0,2837 - € 0,2429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10279908

Gamme de prix
€ 0,4364 - € 0,3739

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Laitonné
Vis de reliure femelle 4.9 mm 9.5 mm Acier

10280003

Gamme de prix
€ 0,3259 - € 0,3259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Diamètre
    4.9 mm
  • Type de vis
    Vis de reliure - Femelle
  • Finition
    Noir