Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0611 - € 0,0854 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1334 - € 0,2415 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2211 - € 0,3055 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2982 - € 0,7289 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0697 - € 0,1102 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1393 - € 0,1935 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0541 - € 0,0753 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0746 - € 0,1182 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0568 - € 0,0792 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1615 - € 0,2939 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0743 - € 0,1178 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1031 - € 0,144 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0487 - € 0,0679 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1935 - € 0,3506 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,256 - € 0,467 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1177 - € 0,1862 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,4655 - € 0,7565 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0877 - € 0,139 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1556 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,104 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer