Menu Rechercher

Vis machine - Tête bombée

En cours de production

Similaires aux vis à tête cylindrique cruciforme ou cylindrique fendue, mais convexes sur le dessus.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
194 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0341 - € 0,0422 Demander le délai de livraison ici
M2
12.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1012 - € 0,1186 Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0335 - € 0,0414 Demander le délai de livraison ici
M2
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,035 - € 0,0432 Demander le délai de livraison ici
M2
25.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0347 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M2
20.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0421 - € 0,052 Demander le délai de livraison ici
M3.5
7.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0361 - € 0,0446 Demander le délai de livraison ici
M3
30.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,033 - € 0,0408 Demander le délai de livraison ici
M2
5.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0332 - € 0,041 Demander le délai de livraison ici
M2.5
6.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0338 - € 0,0418 Demander le délai de livraison ici
M2.5
10.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0335 - € 0,0414 Demander le délai de livraison ici
M3
8.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,033 - € 0,0408 Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0345 - € 0,0425 Demander le délai de livraison ici
M3
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0347 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M2.5
20.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0356 - € 0,044 Demander le délai de livraison ici
M3.5
12.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0383 - € 0,0473 Demander le délai de livraison ici
M3
42.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,043 - € 0,0531 Demander le délai de livraison ici
M3.5
42.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0363 - € 0,0448 Demander le délai de livraison ici
M3.5
20.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0345 - € 0,0425 Demander le délai de livraison ici
M2.5
16.0 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0329 - € 0,0406 Demander le délai de livraison ici
M2.5
4.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 10
Vis Bouton cruciforme M2 12.0 mm Nylon Naturel

10294406

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 4.0 mm Nylon Naturel

10294352

Gamme de prix
€ 0,1186 - € 0,1012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 8.0 mm Nylon Naturel

10294383

Gamme de prix
€ 0,0414 - € 0,0335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 25.0 mm Nylon Naturel

10294437

Gamme de prix
€ 0,0432 - € 0,035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 20.0 mm Nylon Naturel

10294420

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 7.0 mm Nylon Naturel

10296332

Gamme de prix
€ 0,052 - € 0,0421

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 30.0 mm Nylon Naturel

10295847

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2 5.0 mm Nylon Naturel

10294369

Gamme de prix
€ 0,0408 - € 0,033

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    3.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 6.0 mm Nylon Naturel

10294994

Gamme de prix
€ 0,041 - € 0,0332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 10.0 mm Nylon Naturel

10295014

Gamme de prix
€ 0,0418 - € 0,0338

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 8.0 mm Nylon Naturel

10295786

Gamme de prix
€ 0,0414 - € 0,0335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 5.0 mm Nylon Naturel

10295762

Gamme de prix
€ 0,0408 - € 0,033

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 16.0 mm Nylon Naturel

10295816

Gamme de prix
€ 0,0425 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 20.0 mm Nylon Naturel

10295045

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 12.0 mm Nylon Naturel

10296363

Gamme de prix
€ 0,044 - € 0,0356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3 42.0 mm Nylon Naturel

10295861

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0383

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 42.0 mm Nylon Naturel

10296417

Gamme de prix
€ 0,0531 - € 0,043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M3.5 20.0 mm Nylon Naturel

10296387

Gamme de prix
€ 0,0448 - € 0,0363

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 16.0 mm Nylon Naturel

10295038

Gamme de prix
€ 0,0425 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M2.5 4.0 mm Nylon Naturel

10294970

Gamme de prix
€ 0,0406 - € 0,0329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel