Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1993 - € 0,1993 | 100 En stock |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,041 - € 0,041 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0919 - € 0,0919 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0309 - € 0,0309 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0737 - € 0,0817 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0576 - € 0,0641 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2109 - € 0,2109 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2066 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2211 - € 0,2211 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0304 - € 0,0337 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0469 - € 0,0469 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0343 - € 0,0343 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0539 - € 0,0599 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0304 - € 0,0336 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1746 - € 0,1746 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0443 - € 0,0494 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0599 - € 0,0599 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0785 - € 0,0785 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2051 - € 0,2051 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0739 - € 0,0819 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer