Menu Rechercher

Vis machine - Tête fraisée

En stock

Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable

Séries: SR1967

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
494 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Caractéristiques Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0772 - € 0,0772 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Tournevis fendu
€ 0,0343 - € 0,0343 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Tournevis fendu
€ 0,0554 - € 0,0615 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0874 - € 0,0874 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1116 - € 0,1116 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,4597 - € 0,4597 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0488 - € 0,0488 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1098 - € 0,1098 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0395 - € 0,0395 Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0328 - € 0,0328 Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,6081 - € 0,6081 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
NF E 25-123
PVDF
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0606 - € 0,0606 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0336 - € 0,0336 Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0634 - € 0,0702 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
PA
18.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0698 - € 0,0777 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0587 - € 0,0653 3028 En stock
M3
Naturel
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0371 - € 0,041 Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0816 - € 0,0904 Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0337 - € 0,0337 Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0955 - € 0,1062 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 25
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturel

10051245

Gamme de prix
€ 0,0772 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 2.7 mm PP Naturel

10051146

Gamme de prix
€ 0,0343 - € 0,0343

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    2.7 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm PA Naturel

10051221

Gamme de prix
€ 0,0615 - € 0,0554

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4 25.0 mm PP Naturel

10051078

Gamme de prix
€ 0,0874 - € 0,0874

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PP Naturel

10051580

Gamme de prix
€ 0,1116 - € 0,1116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm PVDF Naturel

10051481

Gamme de prix
€ 0,4597 - € 0,4597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm PA Noir

10050996

Gamme de prix
€ 0,0488 - € 0,0488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PA Noir

10051573

Gamme de prix
€ 0,1098 - € 0,1098

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm PA Noir

10050767

Gamme de prix
€ 0,0395 - € 0,0395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3x0.5 mm 20.0 mm PP Naturel

10050859

Gamme de prix
€ 0,0328 - € 0,0328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm PVDF Naturel

10051597

Gamme de prix
€ 0,6081 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm PA Noir

10051184

Gamme de prix
€ 0,0606 - € 0,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm PA Noir

10050699

Gamme de prix
€ 0,0336 - € 0,0336

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5x0.8 mm 18.0 mm PA Naturel

10051214

Gamme de prix
€ 0,0702 - € 0,0634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm PA Naturel

10051290

Gamme de prix
€ 0,0777 - € 0,0698

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 25.0 mm PA Naturel

10050873

Gamme de prix
€ 0,0653 - € 0,0587

Niveaux de stock
3028 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm PA Naturel

10050798

Gamme de prix
€ 0,041 - € 0,0371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm PA Naturel

10050675

Gamme de prix
€ 0,0904 - € 0,0816

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M3 10.0 mm PA Noir

10050736

Gamme de prix
€ 0,0337 - € 0,0337

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Vis Tournevis fendu M4x0.7 mm 40.0 mm PA Naturel

10051115

Gamme de prix
€ 0,1062 - € 0,0955

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Sans finition