Menu Rechercher

Vis-mères

En cours de production

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 316, Acier Séries: SRL1323, SRL1322, SRL1321, SRL1320

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
340 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
€ 47,24 - € 62,9855 Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acier
10.191
€ 58,92 - € 78,5565 Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acier
12.191
€ 65,40 - € 87,2045 Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Acier
13.640
€ 28,81 - € 38,41 Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acier
17.640
€ 98,55 - € 123,188 Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acier
19.114
€ 148,52 - € 185,656 Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Inox 316
8739.0
€ 56,08 - € 65,9755 Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Inox 316
13.640
€ 109,68 - € 129,03 Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Inox 316
17.640
€ 468,64 - € 551,3393 Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Inox 316
23.094
€ 129,28 - € 152,099 Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Inox 316
10.191
€ 59,05 - € 73,8185 Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Inox 316
12.191
€ 131,06 - € 154,192 Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Inox 316
19.114
€ 266,38 - € 313,3865 Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Inox 316
13.640
€ 396,37 - € 466,3135 Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Inox 316
21.094
€ 202,47 - € 238,1995 Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Inox 316
19.114
€ 384,64 - € 452,5135 Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Inox 316
21.094
€ 128,05 - € 150,65 Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Inox 316
21.094
€ 49,37 - € 61,709 Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Inox 316
8739.0
€ 70,28 - € 82,685 Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Inox 316
10.191
€ 95,46 - € 112,309 Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Inox 316
17.640
  • sur 17
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Acier

20150983

Gamme de prix
€ 62,9855 - € 47,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 3000.0 Acier

20151058

Gamme de prix
€ 78,5565 - € 58,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR15 x 4 3000.0 Acier

20151119

Gamme de prix
€ 87,2045 - € 65,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR15 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Acier

20151218

Gamme de prix
€ 38,41 - € 28,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR22 x 5 3000.0 Acier

20151300

Gamme de prix
€ 123,188 - € 98,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR10 x 2 3000.0 Inox 316

20150150

Gamme de prix
€ 185,656 - € 148,52

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Inox 316

20150259

Gamme de prix
€ 65,9755 - € 56,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Inox 316

20150341

Gamme de prix
€ 129,03 - € 109,68

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR26 x 5 3000.0 Inox 316

20150471

Gamme de prix
€ 551,3393 - € 468,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Inox 316

20150198

Gamme de prix
€ 152,099 - € 129,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 1000.0 Inox 316

20150228

Gamme de prix
€ 73,8185 - € 59,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR22 x 5 1000.0 Inox 316

20150389

Gamme de prix
€ 154,192 - € 131,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Inox 316

20150280

Gamme de prix
€ 313,3865 - € 266,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Inox 316

20150440

Gamme de prix
€ 466,3135 - € 396,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR22 x 5 1500.0 Inox 316

20150372

Gamme de prix
€ 238,1995 - € 202,47

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Inox 316

20150433

Gamme de prix
€ 452,5135 - € 384,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Inox 316

20150419

Gamme de prix
€ 150,65 - € 128,05

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR10 x 2 1000.0 Inox 316

20150143

Gamme de prix
€ 61,709 - € 49,37

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR12 x 3 1500.0 Inox 316

20150167

Gamme de prix
€ 82,685 - € 70,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Inox 316

20150334

Gamme de prix
€ 112,309 - € 95,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0