Menu Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En cours de production

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 4,6413 - € 5,2233 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
8.0 mm
Étoile
€ 4,4667 - € 5,0196 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
€ 21,5334 - € 24,2251 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
10.0 mm
Étoile
€ 10,2283 - € 11,5087 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
€ 40,608 - € 42,9941 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
€ 4,0884 - € 4,5976 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
16.0 mm
Étoile
€ 6,1254 - € 6,8965 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
25.0 mm
Étoile
€ 24,8653 - € 27,9789 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
25.0 mm
Étoile
€ 5,9362 - € 6,6782 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
20.0 mm
Étoile
€ 15,7863 - € 17,765 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
16.0 mm
Étoile
€ 24,8653 - € 27,9789 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
20.0 mm
Étoile
€ 6,8674 - € 16,2242 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
10.0 mm
Étoile
€ 10,2283 - € 11,5087 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
€ 6,5036 - € 7,3039 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
6.0 mm
Étoile
€ 9,0935 - € 21,4796 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
€ 13,5602 - € 15,2625 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
12.0 mm
Étoile
€ 4,0884 - € 4,5976 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
20.0 mm
Étoile
€ 9,0935 - € 21,4796 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
12.0 mm
Étoile
€ 8,7297 - € 20,5935 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
10.0 mm
Étoile
€ 21,5334 - € 24,2251 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
16.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M3 8.0 mm PEEK Marron clair

10345009

Gamme de prix
€ 5,2233 - € 4,6413

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 6.0 mm PEEK Marron clair

10344996

Gamme de prix
€ 5,0196 - € 4,4667

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 10.0 mm PEEK Marron clair

10345177

Gamme de prix
€ 24,2251 - € 21,5334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 30.0 mm PEEK Marron clair

10345108

Gamme de prix
€ 11,5087 - € 10,2283

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 40.0 mm PEEK Marron clair

10345238

Gamme de prix
€ 42,9941 - € 40,608

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 16.0 mm PEEK Marron clair

10344972

Gamme de prix
€ 4,5976 - € 4,0884

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 25.0 mm PEEK Marron clair

10345047

Gamme de prix
€ 6,8965 - € 6,1254

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 25.0 mm PEEK Marron clair

10345160

Gamme de prix
€ 27,9789 - € 24,8653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 20.0 mm PEEK Marron clair

10345030

Gamme de prix
€ 6,6782 - € 5,9362

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 16.0 mm PEEK Marron clair

10345146

Gamme de prix
€ 17,765 - € 15,7863

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 20.0 mm PEEK Marron clair

10345207

Gamme de prix
€ 27,9789 - € 24,8653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 10.0 mm PEEK Marron clair

10345016

Gamme de prix
€ 16,2242 - € 6,8674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 8.0 mm PEEK Marron clair

10345115

Gamme de prix
€ 11,5087 - € 10,2283

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 6.0 mm PEEK Marron clair

10345054

Gamme de prix
€ 7,3039 - € 6,5036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 12.0 mm PEEK Marron clair

10345023

Gamme de prix
€ 21,4796 - € 9,0935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M5 12.0 mm PEEK Marron clair

10345139

Gamme de prix
€ 15,2625 - € 13,5602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M3 20.0 mm PEEK Marron clair

10344989

Gamme de prix
€ 4,5976 - € 4,0884

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 12.0 mm PEEK Marron clair

10345085

Gamme de prix
€ 21,4796 - € 9,0935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M4 10.0 mm PEEK Marron clair

10345078

Gamme de prix
€ 20,5935 - € 8,7297

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile
Vis Étoile M6 16.0 mm PEEK Marron clair

10345191

Gamme de prix
€ 24,2251 - € 21,5334

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Matière
    PEEK
  • Type d'entraînement
    Étoile