Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1276 - € 0,1415 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2197 - € 0,2255 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,2327 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1355 - € 0,1498 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,5994 - € 0,6314 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,4379 - € 0,4626 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,742 - € 0,742 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 0,4263 - € 0,4263 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,6605 - € 0,6605 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,1702 - € 0,1804 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4685 - € 0,5208 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,6663 - € 0,7012 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 0,1318 - € 0,1469 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,24 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,2124 - € 0,224 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1196 - € 0,1329 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4714 - € 0,4976 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1215 - € 0,1351 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2342 - € 0,2473 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer