Menu Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,2007 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
€ 0,1254 - € 0,1393 Demander le délai de livraison ici
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
€ 0,3157 - € 0,3506 Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
€ 0,2284 - € 0,24 Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
€ 0,4263 - € 0,4452 Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
€ 0,2007 - € 0,2124 Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
€ 0,3957 - € 0,4146 Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
€ 0,1615 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
€ 0,2138 - € 0,2269 Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
€ 0,4976 - € 0,4976 Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
€ 0,1935 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
€ 0,1153 - € 0,1281 Demander le délai de livraison ici
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
€ 0,1804 - € 0,1891 Demander le délai de livraison ici
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
€ 0,1615 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
€ 0,1556 - € 0,1731 1666 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
€ 0,5456 - € 0,5747 Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
€ 0,6052 - € 0,6358 Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
€ 0,5572 - € 0,5878 Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
€ 0,2546 - € 0,2662 Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10055694

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M4 15.0 mm PA

10055618

Gamme de prix
€ 0,1393 - € 0,1254

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 30.0 mm PA

10055359

Gamme de prix
€ 0,3506 - € 0,3157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M12 16.0 mm PA

10055519

Gamme de prix
€ 0,24 - € 0,2284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 80.0 mm PA

10055502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M12 20.0 mm PA

10055526

Gamme de prix
€ 0,4452 - € 0,4263

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M6 12.0 mm PA

10055236

Gamme de prix
€ 0,2124 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 20.0 mm PA

10055342

Gamme de prix
€ 0,4146 - € 0,3957

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M5 20.0 mm PA

10055380

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,1615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M6 30.0 mm PA

10055267

Gamme de prix
€ 0,2269 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 40.0 mm PA

10055335

Gamme de prix
€ 0,4976 - € 0,4976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M6 10.0 mm PA

10055229

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,1935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M4 6.0 mm PA

10055571

Gamme de prix
€ 0,1281 - € 0,1153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M5 40.0 mm PA

10055410

Gamme de prix
€ 0,1891 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M5 25.0 mm PA

10055397

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,1615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 16.0 mm PA

10055427

Gamme de prix
€ 0,1731 - € 0,1556

Niveaux de stock
1666 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M12 40.0 mm PA

10055540

Gamme de prix
€ 0,5747 - € 0,5456

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 60.0 mm PA

10055496

Gamme de prix
€ 0,6358 - € 0,6052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 80.0 mm PA

10055465

Gamme de prix
€ 0,5878 - € 0,5572

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 30.0 mm PA

10055311

Gamme de prix
€ 0,2662 - € 0,2546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles