Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1296 - € 0,144 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,6692 - € 0,6692 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,1213 - € 0,135 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2022 - € 0,2124 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,24 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,4655 - € 0,4917 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,2109 - € 0,2226 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,5572 - € 0,5878 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,208 - € 0,2211 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1174 - € 0,1305 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,208 - € 0,2197 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2531 - € 0,2648 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2327 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3957 - € 1,3516 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,9282 - € 2,357 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 0,7333 - € 2,1388 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,32 - € 1,0955 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,3142 - € 1,0737 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4073 - € 1,3909 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer