Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Séries: SR1977
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0389 - € 0,0389 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1001 - € 0,1001 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0439 - € 0,0439 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0304 - € 0,0304 | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,059 - € 0,059 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,052 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0436 - € 0,0436 | 1000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0762 - € 0,0762 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0574 - € 0,0574 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0429 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0494 - € 0,0494 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0948 - € 0,117 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,0662 - € 0,0817 | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1073 - € 0,1325 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0677 - € 0,0836 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 0,04 - € 0,0494 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0332 - € 0,041 | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0563 - € 0,0695 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,05 - € 0,0617 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0496 - € 0,0612 | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer