Menu Rechercher

Vis tête moletée - Fendu/Plastique

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Séries: SR1977

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,0637 - € 0,0787 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
€ 0,0371 - € 0,0458 Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
€ 0,0367 - € 0,0453 Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4
9.7 mm
10.0 mm
€ 0,0326 - € 0,0403 Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
6.0 mm
€ 0,0863 - € 0,1066 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
€ 0,051 - € 0,063 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
16.0 mm
€ 0,0376 - € 0,0464 Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4
9.7 mm
25.0 mm
€ 0,0863 - € 0,1066 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
€ 0,0417 - € 0,0515 Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
5.0 mm
€ 0,042 - € 0,0518 Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4
9.7 mm
20.0 mm
€ 0,0423 - € 0,0522 Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
16.0 mm
€ 0,0549 - € 0,0678 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
7.8 mm
10.0 mm
12.0 mm
€ 0,0335 - € 0,0414 Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
5.2 mm
7.6 mm
8.0 mm
  • sur 3
Vis tête moletée fendue M6 10.0 mm PA

10399743

Gamme de prix
€ 0,0787 - € 0,0637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 16.0 mm PA

10398432

Gamme de prix
€ 0,0458 - € 0,0371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête ronde fendue
Vis tête moletée fendue M4 10.0 mm PA

10398418

Gamme de prix
€ 0,0453 - € 0,0367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête ronde fendue
Vis tête moletée fendue M3 6.0 mm PA

10397442

Gamme de prix
€ 0,0403 - € 0,0326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 16.0 mm PA

10399767

Gamme de prix
€ 0,1066 - € 0,0863

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 16.0 mm PA

10399033

Gamme de prix
€ 0,063 - € 0,051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 25.0 mm PA

10398456

Gamme de prix
€ 0,0464 - € 0,0376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête ronde fendue
Vis tête moletée fendue M6 12.0 mm PA

10399750

Gamme de prix
€ 0,1066 - € 0,0863

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 5.0 mm PA

10397435

Gamme de prix
€ 0,0515 - € 0,0417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 20.0 mm PA

10398449

Gamme de prix
€ 0,0518 - € 0,042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête ronde fendue
Vis tête moletée fendue M3 16.0 mm PA

10397473

Gamme de prix
€ 0,0522 - € 0,0423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 12.0 mm PA

10399026

Gamme de prix
€ 0,0678 - € 0,0549

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 8.0 mm PA

10397459

Gamme de prix
€ 0,0414 - € 0,0335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm