Menu Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,1527 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
€ 0,1203 - € 0,1203 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
€ 0,1296 - € 0,1296 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
€ 0,138 - € 0,138 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,1891 - € 0,1891 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
€ 0,2138 - € 0,2269 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
€ 0,1993 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,3084 - € 0,5659 3600 En stock
M4
Noir
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
€ 0,3753 - € 0,6081 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
€ 0,1254 - € 0,1392 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
€ 0,1165 - € 0,1296 4000 En stock
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
€ 0,1241 - € 0,138 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,108 - € 0,1203 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
€ 0,1217 - € 0,1354 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Bouton plat
€ 0,1746 - € 0,1949 Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
€ 0,7624 - € 0,7624 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,0932 - € 0,0932 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,3579 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
€ 0,3753 - € 0,3753 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,1236 - € 0,1236 500 En stock
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée M5 15.0 mm PA

10053348

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 40.0 mm PA

10053423

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,1203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 12.0 mm PA

10053508

Gamme de prix
€ 0,1296 - € 0,1296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10053584

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 35.0 mm PA

10053669

Gamme de prix
€ 0,1891 - € 0,1891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 10.0 mm PA

10058381

Gamme de prix
€ 0,2269 - € 0,2138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 25.0 mm PA

10058466

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 15.0 mm PA GF30

10088968

Gamme de prix
€ 0,5659 - € 0,3084

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 20.0 mm PA GF30

10089040

Gamme de prix
€ 0,6081 - € 0,3753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 15.0 mm PA

10053331

Gamme de prix
€ 0,1392 - € 0,1254

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 12.0 mm PA

10053492

Gamme de prix
€ 0,1296 - € 0,1165

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10053577

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,1241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 40.0 mm PA

10053416

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 22.0 mm PA

10053553

Gamme de prix
€ 0,1354 - € 0,1217

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M10 20.0 mm PA

10053676

Gamme de prix
€ 0,1949 - € 0,1746

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10058411

Gamme de prix
€ 0,7624 - € 0,7624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 25.0 mm PA

10053287

Gamme de prix
€ 0,0932 - € 0,0932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 16.0 mm PA

10058398

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,3579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 30.0 mm PA

10058473

Gamme de prix
€ 0,3753 - € 0,3753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10053461

Gamme de prix
€ 0,1236 - € 0,1236

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée