Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3157 - € 0,5136 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1731 - € 0,3142 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,2488 - € 0,4044 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1421 - € 0,1964 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1264 - € 0,2298 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1453 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1629 - € 0,2982 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,2022 - € 0,371 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1008 - € 0,112 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1319 - € 0,1319 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1217 - € 0,3238 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,0889 - € 0,0889 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1302 - € 0,1302 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,3244 - € 0,5252 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1629 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,1386 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,2124 - € 0,3391 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,3273 - € 0,5325 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | 40 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton plat
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer