Menu Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,1126 - € 0,1251 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,3579 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
€ 0,3855 - € 0,3855 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Bouton plat
€ 0,1692 - € 0,209 Demander le délai de livraison ici
5/16-18
Naturel
PA
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Bouton plat
€ 0,1277 - € 0,1702 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
Naturel
PA
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Bouton plat
€ 0,1596 - € 0,1666 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
Naturel
PA
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Bouton plat
€ 0,1052 - € 0,1166 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
€ 0,1084 - € 0,1084 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,1101 - € 0,1225 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
€ 0,1113 - € 0,1236 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Bouton plat
€ 0,1188 - € 0,1319 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
€ 0,1964 - € 0,2066 Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Bouton plat
€ 0,1126 - € 0,1251 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,0883 - € 0,0982 Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
€ 0,1139 - € 0,1139 Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
€ 0,352 - € 0,5717 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
€ 0,1527 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
€ 0,1203 - € 0,1203 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
€ 0,1296 - € 0,1296 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
€ 0,138 - € 0,138 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée M8 25.0 mm PA

10053645

Gamme de prix
€ 0,1251 - € 0,1126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 16.0 mm PA

10058442

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,3579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 35.0 mm PA

10058480

Gamme de prix
€ 0,3855 - € 0,3855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée 5/16-18 38.1 mm PA

10331125

Gamme de prix
€ 0,209 - € 0,1692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.6 mm
  • Épaisseur tête
    9.8 mm
  • Longueur filetage
    38.1 mm
  • Filetage
    5/16-18
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée 1/4-20 25.4 mm PA

10331118

Gamme de prix
€ 0,1702 - € 0,1277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.3 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée 1/4-20 19.1 mm PA

10331101

Gamme de prix
€ 0,1666 - € 0,1596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.3 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 25.0 mm PA

10053379

Gamme de prix
€ 0,1166 - € 0,1052

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 30.0 mm PA

10053300

Gamme de prix
€ 0,1084 - € 0,1084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 40.0 mm PA

10053317

Gamme de prix
€ 0,1225 - € 0,1101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10053454

Gamme de prix
€ 0,1236 - € 0,1113

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 16.0 mm PA

10053515

Gamme de prix
€ 0,1319 - € 0,1188

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10058374

Gamme de prix
€ 0,2066 - € 0,1964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 30.0 mm PA

10053652

Gamme de prix
€ 0,1251 - € 0,1126

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M4 30.0 mm PA

10053294

Gamme de prix
€ 0,0982 - € 0,0883

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M8 16.0 mm PC

10116692

Gamme de prix
€ 0,1139 - € 0,1139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 15.0 mm PA GF30

10089033

Gamme de prix
€ 0,5717 - € 0,352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 15.0 mm PA

10053348

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M5 40.0 mm PA

10053423

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,1203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 12.0 mm PA

10053508

Gamme de prix
€ 0,1296 - € 0,1296

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10053584

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête moletée