Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0736 - € 0,0909 | 500 En stock |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0383 - € 0,0474 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1000 En stock |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 970 En stock |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | 2000 En stock |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0374 - € 0,0461 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0859 - € 0,1061 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0563 - € 0,0695 | 900 En stock |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0384 - € 0,0474 | 2992 En stock |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0429 - € 0,0529 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,0656 - € 0,081 | 1000 En stock |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer