Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0389 - € 0,0481 | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0557 - € 0,0688 | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0347 - € 0,0429 | 8000 En stock |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0666 - € 0,0823 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2917 - € 0,3602 | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0578 - € 0,0714 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0371 - € 0,0458 | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0956 - € 0,1181 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0971 - € 0,1199 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0523 - € 0,0646 | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,036 - € 0,0444 | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer