Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0426 - € 0,0525 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0971 - € 0,1199 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
30.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0638 - € 0,0788 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
36.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,2437 - € 0,3009 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
27.7 mm
Tournevis fendu
€ 0,2164 - € 0,2672 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
12.7 mm
Tournevis fendu
€ 0,2253 - € 0,2782 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
17.7 mm
Tournevis fendu
€ 0,0367 - € 0,0453 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0432 - € 0,0533 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
16.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0355 - € 0,0438 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
8.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0382 - € 0,0472 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
2.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0431 - € 0,0533 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
11.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0346 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
3.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0355 - € 0,0438 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
7.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0674 - € 0,0832 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
11.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,057 - € 0,0703 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
21.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0351 - € 0,0434 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
6.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0394 - € 0,0487 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
21.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0956 - € 0,1181 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
45.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0364 - € 0,0449 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0348 - € 0,043 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
3.6 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398708

Gamme de prix
€ 0,0525 - € 0,0426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    6.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399385

Gamme de prix
€ 0,1199 - € 0,0971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    30.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398784

Gamme de prix
€ 0,0788 - € 0,0638

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    36.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10400227

Gamme de prix
€ 0,3009 - € 0,2437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    27.7 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10400197

Gamme de prix
€ 0,2672 - € 0,2164

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10400203

Gamme de prix
€ 0,2782 - € 0,2253

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    17.7 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397749

Gamme de prix
€ 0,0453 - € 0,0367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    4.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398746

Gamme de prix
€ 0,0533 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    16.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396650

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398098

Gamme de prix
€ 0,0472 - € 0,0382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398722

Gamme de prix
€ 0,0533 - € 0,0431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    11.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396629

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10396841

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    7.9 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399354

Gamme de prix
€ 0,0832 - € 0,0674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    11.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398753

Gamme de prix
€ 0,0703 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    21.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396643

Gamme de prix
€ 0,0434 - € 0,0351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398166

Gamme de prix
€ 0,0487 - € 0,0394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    21.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399415

Gamme de prix
€ 0,1181 - € 0,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    45.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 17.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10396872

Gamme de prix
€ 0,0449 - € 0,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    17.9 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397138

Gamme de prix
€ 0,043 - € 0,0348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    3.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel