Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0441 - € 0,0544 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
4.1 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0346 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
2.6 mm
Bouton cruciforme
€ 0,04 - € 0,0494 4000 En stock
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0364 - € 0,0449 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Bouton cruciforme
€ 0,2122 - € 0,2619 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
43.4 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0382 - € 0,0472 3000 En stock
M4 x 0.7
2.3 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0423 - € 0,0522 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.1 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1938 - € 0,2393 488 En stock
M8 x 1.25
3.4 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0859 - € 0,1061 2500 En stock
M6 x 1.0
5.3 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0493 - € 0,0609 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
3.3 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0361 - € 0,0446 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0437 - € 0,054 703 En stock
M5 x 0.8
16.1 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0665 - € 0,0822 301 En stock
M6 x 1.0
15.3 mm
Bouton cruciforme
€ 0,1999 - € 0,2468 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
23.4 mm
Bouton cruciforme
€ 0,2253 - € 0,2782 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
17.7 mm
Bouton cruciforme
€ 0,198 - € 0,2445 488 En stock
M8 x 1.25
9.4 mm
Bouton cruciforme
€ 0,2437 - € 0,3009 Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
27.7 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0364 - € 0,0449 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
17.6 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0389 - € 0,0481 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
12.3 mm
Bouton cruciforme
€ 0,0345 - € 0,0426 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297674

Gamme de prix
€ 0,0544 - € 0,0441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    4.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10296097

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    2.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296691

Gamme de prix
€ 0,0494 - € 0,04

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    31.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296622

Gamme de prix
€ 0,0449 - € 0,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    2.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298879

Gamme de prix
€ 0,2619 - € 0,2122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    43.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297094

Gamme de prix
€ 0,0472 - € 0,0382

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297681

Gamme de prix
€ 0,0522 - € 0,0423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    6.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 3.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298824

Gamme de prix
€ 0,2393 - € 0,1938

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    3.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10298367

Gamme de prix
€ 0,1061 - € 0,0859

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    5.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10298350

Gamme de prix
€ 0,0609 - € 0,0493

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10296615

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    1.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10297711

Gamme de prix
€ 0,054 - € 0,0437

Niveaux de stock
703 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    16.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10298398

Gamme de prix
€ 0,0822 - € 0,0665

Niveaux de stock
301 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    15.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298862

Gamme de prix
€ 0,2468 - € 0,1999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    23.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10299234

Gamme de prix
€ 0,2782 - € 0,2253

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    17.7 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10298831

Gamme de prix
€ 0,2445 - € 0,198

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    9.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10299241

Gamme de prix
€ 0,3009 - € 0,2437

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    27.7 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10296158

Gamme de prix
€ 0,0449 - € 0,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    17.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Bouton cruciforme M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10297131

Gamme de prix
€ 0,0481 - € 0,0389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Longueur filetage
    12.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10396803

Gamme de prix
€ 0,0426 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    1.9 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel