Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0345 - € 0,0426 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
2.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0361 - € 0,0446 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
14.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0355 - € 0,0438 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
8.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0523 - € 0,0646 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
26.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,036 - € 0,0444 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
12.6 mm
Tournevis fendu
€ 0,0389 - € 0,0481 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
12.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0367 - € 0,0453 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0666 - € 0,0823 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
3.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0557 - € 0,0688 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
31.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0432 - € 0,0533 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
16.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0382 - € 0,0472 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
2.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0431 - € 0,0533 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
11.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0638 - € 0,0788 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
36.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0426 - € 0,0525 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0388 - € 0,0479 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
8.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0743 - € 0,0918 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
31.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0956 - € 0,1181 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
45.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0563 - € 0,0695 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
8.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0683 - € 0,0844 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
20.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0346 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
3.3 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396612

Gamme de prix
€ 0,0426 - € 0,0345

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 14.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396681

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    14.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396650

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 26.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398173

Gamme de prix
€ 0,0646 - € 0,0523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    26.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397176

Gamme de prix
€ 0,0444 - € 0,036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    12.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398142

Gamme de prix
€ 0,0481 - € 0,0389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    12.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397749

Gamme de prix
€ 0,0453 - € 0,0367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    4.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399323

Gamme de prix
€ 0,0823 - € 0,0666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 31.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398180

Gamme de prix
€ 0,0688 - € 0,0557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    31.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398746

Gamme de prix
€ 0,0533 - € 0,0432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    16.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398098

Gamme de prix
€ 0,0472 - € 0,0382

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    2.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398722

Gamme de prix
€ 0,0533 - € 0,0431

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    11.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398784

Gamme de prix
€ 0,0788 - € 0,0638

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    36.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398708

Gamme de prix
€ 0,0525 - € 0,0426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    6.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398128

Gamme de prix
€ 0,0479 - € 0,0388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    8.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 31.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398777

Gamme de prix
€ 0,0918 - € 0,0743

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    31.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399415

Gamme de prix
€ 0,1181 - € 0,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    45.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 8.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398715

Gamme de prix
€ 0,0695 - € 0,0563

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    8.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399378

Gamme de prix
€ 0,0844 - € 0,0683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    20.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10396629

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    4.4 mm
  • Longueur filetage
    3.3 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel