Menu Rechercher

Vis usinées - Bombées

En stock

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
134 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0351 - € 0,0434 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
5.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0355 - € 0,0438 Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
7.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0683 - € 0,0844 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
20.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0355 - € 0,0438 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
7.6 mm
Tournevis fendu
€ 0,0426 - € 0,0525 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0393 - € 0,0485 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
16.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,1999 - € 0,2468 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
23.4 mm
Tournevis fendu
€ 0,0407 - € 0,0503 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0965 - € 0,1192 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
35.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0929 - € 0,1147 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
40.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0384 - € 0,0474 Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
6.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0647 - € 0,0799 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
7.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0578 - € 0,0714 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
26.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0401 - € 0,0496 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0378 - € 0,0466 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0401 - € 0,0496 Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
38.9 mm
Tournevis fendu
€ 0,0971 - € 0,1199 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
30.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0441 - € 0,0544 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
12.1 mm
Tournevis fendu
€ 0,0956 - € 0,1181 Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
45.3 mm
Tournevis fendu
€ 0,0361 - € 0,0446 Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Tournevis fendu
  • sur 7
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 5.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10396834

Gamme de prix
€ 0,0434 - € 0,0351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    5.9 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M2.5 x 0.45 7.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10396841

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    7.9 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399378

Gamme de prix
€ 0,0844 - € 0,0683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    20.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10397152

Gamme de prix
€ 0,0438 - € 0,0355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Longueur filetage
    7.6 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 6.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398708

Gamme de prix
€ 0,0525 - € 0,0426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    6.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398159

Gamme de prix
€ 0,0485 - € 0,0393

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    16.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10399927

Gamme de prix
€ 0,2468 - € 0,1999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    17.3 mm
  • Longueur filetage
    23.4 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397787

Gamme de prix
€ 0,0503 - € 0,0407

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    21.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 35.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399392

Gamme de prix
€ 0,1192 - € 0,0965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    35.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399408

Gamme de prix
€ 0,1147 - € 0,0929

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    40.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10398111

Gamme de prix
€ 0,0474 - € 0,0384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399347

Gamme de prix
€ 0,0799 - € 0,0647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    7.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398760

Gamme de prix
€ 0,0714 - € 0,0578

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    26.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397794

Gamme de prix
€ 0,0496 - € 0,0401

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    31.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397763

Gamme de prix
€ 0,0466 - € 0,0378

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    12.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397213

Gamme de prix
€ 0,0496 - € 0,0401

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    38.9 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399385

Gamme de prix
€ 0,1199 - € 0,0971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    30.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10398739

Gamme de prix
€ 0,0544 - € 0,0441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    10.4 mm
  • Longueur filetage
    12.1 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10399415

Gamme de prix
€ 0,1181 - € 0,0956

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Longueur filetage
    45.3 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10397725

Gamme de prix
€ 0,0446 - € 0,0361

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Degré de vis fraisée
    90 / 92
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Longueur filetage
    1.9 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel