Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête cylindrique

En cours de production

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
172 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 A/F D3 Ajouter au panier
€ 2,60 - € 3,46 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
Inox 316
8.0
3.0
1.0
€ 3,35 - € 4,47 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 316
16.0
3.0
1.0
€ 4,31 - € 5,74 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 316
30.0
5.0
1.6
€ 3,98 - € 5,31 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 316
25.0
5.0
1.6
€ 4,95 - € 6,60 Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
25.0
10.0
1.8
€ 3,13 - € 4,17 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
12.0
6.0
1.8
€ 3,67 - € 4,89 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 304
20.0
4.0
1.3
€ 6,19 - € 8,25 Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
10.0
Inox 304
60.0
8.0
1.8
€ 3,06 - € 4,08 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
12.0
5.0
1.6
€ 2,32 - € 3,09 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
6.0
2.0
0.9
€ 3,32 - € 4,43 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
Inox 304
16.0
3.0
1.0
€ 2,03 - € 2,71 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2.5
2.0
Inox 304
4.0
1.5
0.7
€ 2,72 - € 3,62 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
10.0
2.0
0.9
€ 3,32 - € 4,43 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 304
16.0
1.5
0.7
€ 5,24 - € 6,99 Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
30.0
10.0
1.8
€ 2,38 - € 3,17 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
Inox 304
6.0
3.0
1.0
€ 2,58 - € 3,44 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
Inox 304
8.0
3.0
1.0
€ 2,40 - € 3,20 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
5.0
3.0
1.0
€ 5,54 - € 7,38 Demander le délai de livraison ici
18.0
M12
12.0
Inox 304
35.0
10.0
1.8
€ 9,47 - € 12,63 Demander le délai de livraison ici
24.0
M16
16.0
Inox 304
60.0
14.0
1.8
  • sur 9
Vis ventilée M3 8.0 Inox 316

20235994

Gamme de prix
€ 3,46 - € 2,60

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M4 16.0 Inox 316

20226886

Gamme de prix
€ 4,47 - € 3,35

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M6 30.0 Inox 316

20236236

Gamme de prix
€ 5,74 - € 4,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M6 25.0 Inox 316

20236229

Gamme de prix
€ 5,31 - € 3,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M12 25.0 Inox 304

20145590

Gamme de prix
€ 6,60 - € 4,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M8 12.0 Inox 304

20143527

Gamme de prix
€ 4,17 - € 3,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M5 20.0 Inox 304

20143022

Gamme de prix
€ 4,89 - € 3,67

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M10 60.0 Inox 304

20143664

Gamme de prix
€ 8,25 - € 6,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M6 12.0 Inox 304

20143039

Gamme de prix
€ 4,08 - € 3,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M2.5 6.0 Inox 304

20144449

Gamme de prix
€ 3,09 - € 2,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M3 16.0 Inox 304

20143107

Gamme de prix
€ 4,43 - € 3,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M2.5 4.0 Inox 304

20143312

Gamme de prix
€ 2,71 - € 2,03

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M2.5 10.0 Inox 304

20144456

Gamme de prix
€ 3,62 - € 2,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M2 16.0 Inox 304

20144425

Gamme de prix
€ 4,43 - € 3,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M12 30.0 Inox 304

20143671

Gamme de prix
€ 6,99 - € 5,24

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M3 6.0 Inox 304

20143091

Gamme de prix
€ 3,17 - € 2,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M3 8.0 Inox 304

20142926

Gamme de prix
€ 3,44 - € 2,58

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M4 5.0 Inox 304

20143374

Gamme de prix
€ 3,20 - € 2,40

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M12 35.0 Inox 304

20143688

Gamme de prix
€ 7,38 - € 5,54

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Vis ventilée M16 60.0 Inox 304

20143794

Gamme de prix
€ 12,63 - € 9,47

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques