Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête cylindrique

En cours de production

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
172 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 A/F D3 Ajouter au panier
€ 2,92 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
2.0
Inox 316
12.0
1.5
0.7
€ 4,79 - € 6,39 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
40.0
5.0
1.6
€ 3,72 - € 4,96 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
25.0
6.0
1.8
€ 3,64 - € 4,85 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
20.0
3.0
1.0
€ 2,81 - € 3,75 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
10.0
3.0
1.0
€ 2,51 - € 3,35 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
8.0
2.0
0.9
€ 2,94 - € 3,92 Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
3.0
Inox 304
12.0
3.0
1.0
€ 2,21 - € 2,94 Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
2.5
Inox 304
5.0
2.0
0.9
€ 4,41 - € 5,88 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 304
30.0
4.0
1.3
€ 2,66 - € 3,54 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
8.0
3.0
1.0
€ 3,56 - € 4,74 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
20.0
5.0
1.6
€ 2,77 - € 3,69 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 304
8.0
4.0
1.3
€ 4,18 - € 5,57 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
30.0
5.0
1.6
€ 3,87 - € 5,16 Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
6.0
Inox 304
25.0
5.0
1.6
€ 4,46 - € 5,95 Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
4.0
Inox 304
30.0
3.0
1.0
€ 3,38 - € 4,50 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 304
16.0
4.0
1.3
€ 2,93 - € 3,90 Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
5.0
Inox 304
10.0
4.0
1.3
€ 5,39 - € 7,19 Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
10.0
Inox 304
45.0
8.0
1.8
€ 5,30 - € 7,06 Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
8.0
Inox 304
60.0
6.0
1.8
€ 4,08 - € 5,44 Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
10.0
Inox 304
20.0
8.0
1.8
  • sur 9
Vis ventilée M2 12.0 Inox 316

20244415

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Vis ventilée M6 40.0 Inox 304

20142995

Gamme de prix
€ 6,39 - € 4,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M8 25.0 Inox 304

20143046

Gamme de prix
€ 4,96 - € 3,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M4 20.0 Inox 304

20143145

Gamme de prix
€ 4,85 - € 3,64

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M4 10.0 Inox 304

20143121

Gamme de prix
€ 3,75 - € 2,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M2.5 8.0 Inox 304

20142957

Gamme de prix
€ 3,35 - € 2,51

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M3 12.0 Inox 304

20143367

Gamme de prix
€ 3,92 - € 2,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • D3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Vis ventilée M2.5 5.0 Inox 304

20142940

Gamme de prix
€ 2,94 - € 2,21

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • D3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Vis ventilée M5 30.0 Inox 304

20143442

Gamme de prix
€ 5,88 - € 4,41

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Vis ventilée M4 8.0 Inox 304

20143138

Gamme de prix
€ 3,54 - € 2,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M6 20.0 Inox 304

20142988

Gamme de prix
€ 4,74 - € 3,56

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M5 8.0 Inox 304

20143206

Gamme de prix
€ 3,69 - € 2,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Vis ventilée M6 30.0 Inox 304

20143060

Gamme de prix
€ 5,57 - € 4,18

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M6 25.0 Inox 304

20143053

Gamme de prix
€ 5,16 - € 3,87

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • D3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Vis ventilée M4 30.0 Inox 304

20143411

Gamme de prix
€ 5,95 - € 4,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • D3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Vis ventilée M5 16.0 Inox 304

20143015

Gamme de prix
€ 4,50 - € 3,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Vis ventilée M5 10.0 Inox 304

20143343

Gamme de prix
€ 3,90 - € 2,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • D3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Vis ventilée M10 45.0 Inox 304

20143640

Gamme de prix
€ 7,19 - € 5,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Vis ventilée M8 60.0 Inox 304

20143589

Gamme de prix
€ 7,06 - € 5,30

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • D3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Vis ventilée M10 20.0 Inox 304

20143602

Gamme de prix
€ 5,44 - € 4,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0