Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polyamide Manchons de protection de flexibles Protection de flexibles hydrauliques

 (2 Types de produit)


Manchons de protection de flexible

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Facile à installer.
  • Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux.
Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

  • Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).
  • Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatement
  • Résistance en température : -40 C à +130 C.
  • Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.
  • Longueur standard du rouleau : 50 mètres.
Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082