Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Scellés protecteurs Scellés de sécurité à témoin d'intégrité

 (3 Types de produit)


Scellés de boulonnage

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Scellés de câblage - Corps métallique

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil.
  • Conformes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble de 3,5 mm et plus.
Matière: PP Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Bronze Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de sécurité

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock