Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Les anneaux de levages libres sont constitués d'acier forgé au chrome-molybdène, avec une finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion. Il pivotent à 180 en charge. Facteur de design 6:1 Certifié résistant à la chaleur Anneaux et corps exempts de particules magnétiques selon ASTM 1444 Vis fournies Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Ces niveleurs de cale à bille disposent d'un angle d'inclinaison maximum de 4 et sont destinés à contrebalancer des surfaces inégales. Ils sont réglables et réajustables pour une précision optimale et un alignement vertical de vos applications.
Ils disposent de trois caractéristiques : un boulon d'installation à filetage fin, un écrou à embase et une butée finale. Le boulon d'installation et le filetage fin de l'embase permettent un réglage de précision et un réajustement simple à l'aide d'une clé à crochet.
Leur installation est simple et rapide et ils sont adaptés à un usage avec de lourdes charges, statiques comme dynamiques. Couramment utilisés dans les moteurs, machines, équipements de laboratoire et fabrication de matériel de défense.
Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.
Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.
Ces brides Uniforce usinables peuvent serrer deux composants avec la même action de serrage qu'une seule bride. Les mors de la bride comprennent un surplus de matière qui peut être éliminé par usinage pour s'adapter à la forme de votre pièce. Elles sont extrêmement solides, durables et adaptables. Elles peuvent supporter des poids énormes et une pression extrême sans que cela affecte leur fonctionnement.
Elles sont très efficaces pour serrer un grand nombre de pièces. Le mouvement de glissement fluide et le mécanisme de verrouillage robuste permettent un serrage précis et maîtrisé, assurant une stabilité et une précision exceptionnelles. Utilisées dans des secteurs comme la construction, le travail des métaux ou l'usinage de précision.
Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. Avec la bride sur sa position off, la barre coulissante peut être déplacée à gauche ou à droite, à l'aide de deux poussoirs à bille à ressort pour un libre mouvement de la barre. Elles peuvent être verrouillées en place, en tournant à 90 la poignée de la bride coulissante. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre coulissante solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.Les brides coulissantes pour barres coulissantes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications.
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications. Pour une meilleure stabilité, elles sont montées en position fixe dans l'assemblage.
Les brides coulissantes peuvent être destinées à des trous fendus pour une barre coulissante solide ou pour une barre ronde solide. La broche est tirée par le ressort interne avec une force de 70 N pour empêcher la broche de cliqueter. Elles ne sont adaptées qu'au mouvement linéaire droit d'une barre ronde solide (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux. Des dents sont présentes à l'intérieur et elle s'enclenche tous les 7,2 (=360/ 50).
Les brides coulissantes pour barres rondes solides sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres rondes solides dans des applications.
Les brides coulissantes sont utilisées pour placer, verrouiller, libérer et régler rapidement les barres coulissantes dans des applications. Elles se composent de deux parties qui s’emboîtent pour conférer une prise ferme sur l’équipement, tout en permettant aussi un réglage simple et un alignement. Un boulon ou un mécanisme de loquet peut être employé pour ouvrir et fermer les brides coulissantes.
Brides coulissantes pour trous fendus lorsqu’utilisées avec une règle, la ligne de mesure sur la bride coulissante permet un alignement rapide, facile et précis. Elles sont placées de manière fixe dans un assemblage pour une stabilité accrue. Elles ne sont adaptées qu’au mouvement linéaire droit d’une barre coulissante (non fournie) et ne peuvent supporter aucune autre contrainte appliquée.
Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, la construction et les dispositifs médicaux. Elles sont résistantes à des températures pouvant atteindre 90 C.
Les brides de fixation excentriques utilisent un arbre excentrique pour permettre un contrôle fin du couple et une préhension modifiable tout en maintenant un alignement et un placement exacts. La conception excentrique répartit uniformément la force de serrage tout en préservant un alignement précis.
Elles offrent un serrage rapide et fort et sont construites pour la durabilité et la longévité. Utilisées dans l'usinage de précision, l'assemblage et les applications de maintien.
Les broches de pression à embase articulée sont idéales pour les applications nécessitant la saisie d'une surface importante. Cette broche de pression alternative est adaptée quand la force de serrage doit être répartie sur une surface plus importante que celle couverte par la broche fournie avec la sauterelle.
Séries: SR5457
Les broches de pression à liaison néoprène avec extrémité plate fournissent une alternative à la broche de la sauterelle. L'axe en acier est durable, tandis que la pointe plate en néoprène permet de limiter le marquage des surfaces fragiles ou polies.
Les brides à came sont des brides simples et robustes qui maintiennent et saisissent fermement les pièces à usiner. Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise. Il suffit de tourner la came pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins de l'application.
Elles sont polyvalentes et réglables, adaptées à un large éventail de tailles et de formes et fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage pour offrir une préhension sûre sans endommager l'application.
Elles sont faciles à installer à l'aide d'une clé. Insérez le collier à brides et vissez-le dans le corps de la came. Serrez la vis de verrouillage pour sécuriser la came. Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.
Ces vis de remplacement sont utilisées pour se substituer à des brides de fixation excentriques. Leur conception leur permet de transmettre la force de serrage uniformément tout en maintenant l'alignement, assurant un réglage homogène.
Leur compatibilité signifie qu'elles fournissent une transition fluide lorsqu'elles remplacent des brides anciennes ou cassées, réduisant les temps d'arrêt et assurant une productivité continue. Elles serrent rapidement et avec force et sont conçues pour une utilisation à long terme. Utilisées dans les opérations d'usinage, de soudage et d'assemblage.
Ces plaques de serrage pour brides à came en spirale sont conçues avec des surfaces usinées avec précision et une structure durable pour fournir une prise ferme sur la pièce lors du serrage, évitant ainsi toute déformation de cette dernière.
Elles disposent d'une surface plane et dure avec un côté courbé et un trou d'installation parfaitement foré au milieu avec le point d'installation de la bride. La plaque de serrage et les brides à came en spirale fonctionnent ensemble pour offrir une solution de serrage fiable et répétable, en apportant des résultats cohérents et précis dans diverses applications.
Leur conception rend l'installation rapide et facile et elles sont utilisées dans l'usinage, le travail du bois et les processus d'assemblage.
Ces brides de serrage compactes peuvent supporter des charges considérables et une forte pression sans affecter les performances. Grâce à leur taille compacte, ces brides sont adaptées pour un travail dans les espaces limités ou avec des pièces plus petites.
La conception de la cale offre un maintien solide et fiable, assurant que la pièce usinée reste fermement en place pendant la découpe, le forage ou l'assemblage. Cela aboutit à un serrage vigoureux et le maintien de deux pièces avec une force de serrage égale.
Elles fournissent une force de préhension vers le bas et latérale. Elles s'installent à l'aide d'une clé hexagonale. Utilisées dans diverses applications, dont l'usinage de précision, l'assemblage électronique et la fabrication de produits médicaux.
Les contre-plaques sont des composants mécaniques qui sont utilisés en combinaison avec des verrous coulissants pour élever et soutenir d’autres composants ou objets. Deux variétés sont disponibles dans cette gamme : une rectangulaire et une carrée.
Elles servent à augmenter la hauteur de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser. Elles résistent à la corrosion, en garantissant des performances de longue durée, même dans des environnements exigeants et conservent leur place sans se déplacer ou bouger pendant leur utilisation.
Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Les douilles de localisation fonctionnent de pair avec les fixations One-Touch au positionnement et à l’alignement précis de composants. Elles offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.
Elles sont censées offrir un emplacement précis et exact et un maintien d’objets en place, ainsi qu’une fixation de panneau et de couvercle sécurisée. Les douilles de serrage, par ailleurs, peuvent servir de récepteurs pour les fixations One-Touch. Ces dernières peuvent être installées sans avoir besoin de douilles.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Ces brides Dyna-Force sont conçues pour fixer, serrer et maintenir des objets en place. Elles offrent une prise solide et fiable tout en étant faciles à utiliser et précises. La force de serrage élevée améliore la productivité et la précision dans les processus industriels.
Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une forme compacte et de faces lisses ou dentelées. La bride se déplace de manière oblique pour fournir une force de serrage descendante positive - d'environ 25 % de la force de serrage. Pour obtenir un alignement exact, la surface de contact de la bride est découpée au fil.
La surface de contact de la bride peut être au même niveau que la plaque de serrage ou plus haut pour un forage complet. Elles peuvent être utilisées dans divers secteurs, dont la fabrication, le travail des métaux et l'assemblage automobile.
Les brides excentriques à arêtes de couteau offrent une prise ferme et précise tout en ne nécessitant qu'une petite surface de contact. Ces brides disposent de molettes qui permettent à la bride de saisir la pièce à usiner en la touchant à peine, ce qui permet un serrage précis et sûr des pièces à usiner ayant des surfaces irrégulières.
Elles sont particulièrement utiles pour maintenir en toute sécurité des matières délicates ou fragiles sans provoquer de dommages ou de déformation. La pièce à usiner doit se trouver à la droite de la bride. Utilisées dans des secteurs comme les applications de construction, d'assemblage et de soudage.
Les brides à excentrique à traction vers le bas dotées d'une construction petite, solide et stable, sont idéales pour fournir des forces de serrage vers le bas et le côté dans des situations où l'espace est restreint.
Elles combinent un cône fuselé avec un filetage excentrique décalé pour offrir un serrage au-dessus ou au-dessous de la surface du composant. Elles ne sont pas affectées par la pénétration de copeaux et disposent d'une grande force de serrage résistant à la traction et à la poussée latérale.
Elles disposent d'un profil surbaissé, d'une petite empreinte et sont simples à utiliser. Idéales pour serrer des composants multiples dans l'automobile, la construction et l'usinage.
Les entretoises sont conçues pour être utilisées avec des fixations One-Touch. Elles adaptent la longueur de filetage de la fixation One-Touch à différentes longueurs de filetage sur les panneaux d'installation d'épaisseurs variables.
Cela permet aux composants de bouger et diminue la force requise pour enclencher la fixation. Cela peut aussi offrir une protection ou une isolation entre des pièces qui peuvent entrer en contact pendant le fonctionnement, empêchant tout dommage, abrasion ou conductivité électrique.
Elles sont faciles à installer et à retirer grâce à leur forme cylindrique et servent d'amortissement des vibrations. Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Ces boulons à expansion sont conçus pour offrir un serrage de composants rapide et sûr. Ils disposent d'un mécanisme d'expansion qui leur permet d'être facilement insérés dans des trous pré-percés pour un serrage rapide et direct, ce qui minimise le temps d'installation et améliore la productivité.
Après installation, les boulons peuvent être dilatés, en exerçant une pression sur les composants qui l'entourent et en les fixant fermement en place. Utilisés avec des goupilles de localisation et des goupilles de foret dans des plaques pour un placement rapide et précis.
Cela élimine le besoin de boulons standard, ainsi que l'ingérence de l'outillage des techniques de serrage classiques. Ils sont adaptés à l'usinage haute vitesse de composants et sont utilisés dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du travail du bois et du travail des métaux.
Les fixations One-Touch avec verrouillage à came rétractable sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles disposent d’un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la bride lorsque la pièce à usiner est libérée, permettant d’engager ou de dégager la bride en toute sécurité. Pour le faire lorsque le levier est en position off, tournez-le vers la position on. Lorsque vous entendrez un clic, il sera complètement engagé. Pour le libérer, retournez la poignée en position off.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l’on appuie dessus, il entre en contact avec l’objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l’élément, permettant de le retirer facilement.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l’on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu’il est repoussé dans le corps.
Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer