Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Permanent Adhésif mousse Volants

 (8 Types de produit)


Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face, adhésif détachable sur la face de montage ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique. Twisters.

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Thick Twin Stick

Les blocs de mousse Thick Twin Stick avec adhésif permanent sur les deux faces peuvent être utilisés pour créer un effet 3D durable. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications. Applications légères ou colmatage. Crée un effet 3D. Contribue aux affichages. En relief

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Twin Stick

Twin Stick est la matière préférée du secteur pour installer les affiches et les pancartes en points de vente. Le support en mousse souple comble les trous, permettant ainsi de joindre des surfaces irrégulières. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV.

Rouleaux de mousse antidérapante

NoSkid est une mousse antidérapante recouverte sur une face d'un adhésif permanent à pégosité élevée. Pour tapis de comptoir ou fond de vitrines pour éviter le glissement Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face (déconseillé en cas d'exposition aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F. Applications : Tapis de comptoir. Tapis de souris. Présentoirs PLV. Revêtement d'étagères. Petit électroménager. Fournitures de bureau

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire, présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique, contrevenants et oscillateurs. Les petits rouleaux s'insèrent parfaitement dans la composition de kits avec toutes sortes de signalétique publicitaire ou temporaire.

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Acrylic

Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Caoutchouc

Dubl Kote est un ruban mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif caoutchouc sur les deux faces. Il est idéal pour les applications manuelles ou automatiques. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Conçu pour adhérer à de nombreux types de surfaces, notamment : carton ondulé, contreplaqué, verre et plastique à faible coefficient de frottement. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 150F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Présentoirs temporaires, semi-temporaires et permanents, plastiques extrudés, goulottes de rangement de câbles, signalétique, embouts, embases, jointure de surfaces texturées.