Menü Keresés

Szorítózsanér 76.6 mm 51.2 mm Cinkötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202104

Gyártói cikkszám:

1223934

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 22.584,9782 Ft
50 + 8.574,4973 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.585 Ft

1 x 22.584,9782 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 5.0 mm
Maximális nyomaték 2.94 Nm
Teljes hossz 76.6 mm
Teljes szélesség 51.2 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot