Menü Keresés

Szorítózsanér 38.0 mm 40.0 mm Alumínium ötvözet Fekete

Essentra cikkszám:

10202333

Gyártói cikkszám:

1224028

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 25.591,1264 Ft
50 + 9.808,618 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.591 Ft

1 x 25.591,1264 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 3.0 mm
Maximális nyomaték 2.3 Nm
Teljes hossz 38.0 mm
Teljes vastagság 10.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Festett
A szerelőfuratok száma 4
Vámtarifaszám 3926300090
Teljes anyag Alumínium ötvözet

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot