Menü Keresés

Érintkezőblokk IP50 33.0 mm

1NC Contact block for use with IP50 control buttons
Essentra cikkszám:

10212264

Gyártói cikkszám:

1339808

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 79 1.716,3315 Ft
80 + 1.544,7011 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

34.327 Ft

20 x 1.716,3315 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Indító érintkezőblokk
Áramkör típusa 1 NC
Price per piece incl VAT 2137.0011 HUF
Mélység 10.0 mm
Szélesség 40.0 mm
Magasság 33.0 mm
Verzió 1
Vámtarifaszám 8536508090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot