Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.Számos furatátmérő közül lehet választani.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis cső alakja | Szín | Anyag | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Acél
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
Alumínium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Acél
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz