Ezek az acél szintező lábak akár 15 fokban állíthatók, hogy alkalmazkodjanak az egyenetlen felületekhez. A termékválaszték elérhető rozsdamentes acél, arany kromát vagy nikkelezett acél kivitelben, és megvásárolható gumipárnával vagy anélkül az alapzaton. A termékcsalád ráadásul csapos vagy zsebes szerelésű változatokat is tartalmaz.
Sorozat szám: SR5788
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.614,39 Ft - 3.614,39 Ft | 4 Raktáron |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.630,2739 Ft - 2.630,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
1.834,0345 Ft - 1.834,0345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
1.834,0345 Ft - 2.017,438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
5.287,3874 Ft - 5.816,1262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.598,1644 Ft - 1.598,1644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz