Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek az acél szintező lábak akár 15 fokban állíthatók, hogy alkalmazkodjanak az egyenetlen felületekhez. A termékválaszték elérhető rozsdamentes acél, arany kromát vagy nikkelezett acél kivitelben, és megvásárolható gumipárnával vagy anélkül az alapzaton. A termékcsalád ráadásul csapos vagy zsebes szerelésű változatokat is tartalmaz.
Sorozat szám: SR5788
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Terhelési kapacitás | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 5.287,3874 Ft - 5.816,1262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6.164,1454 Ft - 6.780,56 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.598,1644 Ft - 1.598,1644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 2.630,2739 Ft - 2.630,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3.587,5505 Ft - 3.946,3056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9.223,8519 Ft - 9.223,8519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.834,0345 Ft - 1.834,0345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 3.614,39 Ft - 3.614,39 Ft | 4 Raktáron |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 4.292,6671 Ft - 5.299,589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 3.515,9784 Ft - 3.867,5763 Ft | 52 Raktáron |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 31.402,2504 Ft - 31.402,2504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 4.222,7527 Ft - 4.222,7527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24.030,3261 Ft - 24.030,3261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz