Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
171,959 Ft - 171,959 Ft | 3036 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
385,1655 Ft - 475,513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
425,6806 Ft - 498,5305 Ft | 450 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
515,2335 Ft - 515,2335 Ft | 1100 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
354,9392 Ft - 354,9392 Ft | 13720 Raktáron |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
314,6329 Ft - 314,6329 Ft | 208 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
221,096 Ft - 221,096 Ft | 5830 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
276,3665 Ft - 276,3665 Ft | 400 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
309,9232 Ft - 309,9232 Ft | 100 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
347,108 Ft - 347,108 Ft | 300 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
202,6405 Ft - 202,6405 Ft | 1400 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
239,4967 Ft - 239,4967 Ft | 21750 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 1960 Raktáron |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10259986 | 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | 95 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
248,697 Ft - 248,697 Ft | 450 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
302,9544 Ft - 346,2728 Ft | 5280 Raktáron |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
332,6365 Ft - 385,4154 Ft | 84810 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
264,0994 Ft - 264,0994 Ft | 285 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
626,5962 Ft - 626,5962 Ft | 1700 Raktáron |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz