Menü Keresés

Állítható láb 40.0 mm M8 25.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10257111

Gyártói cikkszám:

465356

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 221,0802 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

55.270 Ft

250 x 221,0802 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 40.0 mm
Menethossz 25.0 mm
Talp típus Rigid
Teljes anyag Polietilén és acél
Menet anyaga Acél
Talp anyaga PE
Menet anyaga Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot