Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320,085 Ft - 1.246,6462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 297,8002 Ft - 297,8002 Ft | 126 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 322,4987 Ft - 322,4987 Ft | 52 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 256,2476 Ft - 256,2476 Ft | 375 Raktáron |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 270,5195 Ft - 270,5195 Ft | 26600 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 315,3137 Ft - 315,3137 Ft | 150 Raktáron |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 326,0351 Ft - 326,0351 Ft | 480 Raktáron |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 188,8598 Ft - 188,8598 Ft | 1100 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 226,6234 Ft - 226,6234 Ft | 250 Raktáron |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 436,3226 Ft - 510,9937 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 350 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 343,0575 Ft - 343,0575 Ft | 400 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 900 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 235,6888 Ft - 235,6888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 217,2071 Ft - 217,2071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 355,7857 Ft - 355,7857 Ft | 90 Raktáron |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 176,258 Ft - 176,258 Ft | 1961 Raktáron |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 246,7892 Ft - 246,7892 Ft | 425 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz