Menü Keresés

Rögzítő csavar M3 3.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20757915

Gyártói cikkszám:

20757915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.609,2397 Ft
100 - 199 1.448,7273 Ft
200 - 499 1.288,2149 Ft
500 + 1.127,7025 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.609 Ft

1 x 1.609,2397 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 025 8.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot