Menü Keresés

Rögzítő csavar M4 4.0 16.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758004

Gyártói cikkszám:

20758004

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot