Menü Keresés

Rögzítő csavar M6 6.0 50.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758226

Gyártói cikkszám:

20758226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.280,0992 Ft
100 - 199 2.053,7355 Ft
200 - 499 1.823,2562 Ft
500 + 1.596,8926 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.280 Ft

1 x 2.280,0992 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 50.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
l2 025 7.5
A/F 5.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot