Menü Keresés

Rögzítő csavar M8 8.0 60.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758332

Gyártói cikkszám:

20758332

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.798,6777 Ft
100 - 199 2.518,8099 Ft
200 - 499 2.238,9422 Ft
500 + 1.959,0744 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.799 Ft

1 x 2.798,6777 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 025 60.0
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
l2 025 10.0
A/F 6.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot