20758370
20758370
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 - 99 | 3.234,9422 Ft | 
| 100 - 199 | 2.909,8016 Ft | 
| 200 - 499 | 2.588,7769 Ft | 
| 500 + | 2.263,6364 Ft | 
| d1 | M10 | 
|---|---|
| l1 025 | 30.0 | 
| d2 a012 | 7.5 | 
| d3 max | 16.0 | 
| d4 min | 10.6 | 
| H1 max | 10.0 | 
| l2 025 | 12.5 | 
| A/F | 8.0 | 
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű | 
| Fej típusa | Gombfej | 
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz