Menü Keresés

Rögzítő csavar M12 12.0 40.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

20758479

Gyártói cikkszám:

20758479

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.008,6942 Ft
100 - 199 3.609,4711 Ft
200 - 499 3.206,1322 Ft
500 + 2.806,9091 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.009 Ft

1 x 4.008,6942 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M12
l1 025 40.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Fej típusa Gombfej
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot